Publier vos produits
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
SensoWash Slim Shower toilet seat White  373x539x106 mm - 611000
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 373x539x106 mm - 611000

    Traduit par Google,
    • Douche confort avec tiges de douche mobiles vers l'avant et vers l'arrière pouvant être activée pendant l'utilisation de la douche arrière ou dame
    • Température de l'eau du jet de douche réglable en continu
    • Fonction de détartrage intégrée
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Douche arrière pour un nettoyage agréable et sûr
    • Télécommande avec boutons rétro-éclairés
    • Pommeau de douche amovible
    • Chauffage à flux continu économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en cas de besoin, mais toujours dans la quantité requise
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Spécialement développé pour les utilisatrices, le Ladywash assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • La douchette et le pommeau de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611000002004300
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611000
    • Famille de produitsShower toilets
    • Groupe de produitsShower toilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)106
    • Largeur (mm)373
    • Profondeur (mm)539
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Matériel secondairePlastique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings