Publier vos produits
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200
    DURAVIT AG

    Slim SensoWash Slim shower toilet seat 611200

    Traduit par Google,

    • Douche confort avec tiges de douche mobiles vers l'avant et vers l'arrière pouvant être activée pendant l'utilisation de la douche arrière ou dame
    • Température de l'eau du jet de douche réglable en continu
    • En Duroplast de haute qualité : matériau durable, facile d'entretien, anti-poussière, anti-eau et anti-salissures, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Douche arrière pour un nettoyage agréable et sûr
    • Télécommande avec boutons rétro-éclairés
    • Pommeau de douche amovible
    • Chauffage à flux continu économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en cas de besoin, mais toujours dans la quantité requise
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Spécialement développé pour les utilisatrices, le Ladywash assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • La douchette et le pommeau de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • Avec fonction de détartrage en option
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle

    Spécification
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200002000300
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series DuraStyle, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller - 611200001001300
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611200
    • Famille de produitsSlim
    • Groupe de produitsSensoWash Slim shower toilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)419
    • Profondeur (mm)447
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 11 11
    • Titre OmniClassToilet Partitions
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures