Publier vos produits
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
SensoWash Slim Shower toilet seat White  365x540x106 mm - 611300
    DURAVIT AG

    SensoWash Slim Shower toilet seat White 365x540x106 mm - 611300

    Traduit par Google,
    • Douche confort avec tiges de douche mobiles vers l'avant et vers l'arrière pouvant être activée pendant l'utilisation de la douche arrière ou dame
    • Température de l'eau du jet de douche réglable en continu
    • Fonction de détartrage intégrée
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • Fonction veilleuse : la piscine intérieure éclairée assure une orientation et une sécurité appropriées dans l'obscurité, sans interrompre le reste du corps avec une lumière trop vive
    • Douche arrière pour un nettoyage agréable et sûr
    • Télécommande avec boutons rétro-éclairés
    • Pommeau de douche amovible
    • Chauffage à flux continu économe en ressources : l'eau de la douche n'est chauffée qu'en cas de besoin, mais toujours dans la quantité requise
    • Intensité du jet de douche réglable en continu
    • Position de la barre de douche réglable individuellement et en continu
    • Spécialement développé pour les utilisatrices, le Ladywash assure un nettoyage agréable avec un jet d'eau doux
    • La douchette et le pommeau de douche se nettoient automatiquement avant et après chaque utilisation pour une hygiène maximale
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit SensoWash Slim Shower toilet seat, Suitable for series Happy D.2, White, Automatic close, Night light, Electricity connections Concealed, Seat material type: Duroplast, Lid material type: Duroplast, Controllable spray jet intensity steps: Infinitely adjustable, Controllable spray jet temperature steps: Infinitely adjustable, Adjustable shower jet position level: Infinitely adjustable, Rearwash, Ladywash, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Pulsing shower spray: Oscillating, Remote control, Controller, Decalcification function - 611300002304300
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611300
    • Famille de produitsShower toilets
    • Groupe de produitsShower toilet seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)106
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalDuroplast
    • Matériel secondairePlastique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings