Publier vos produits
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409

    Traduit par Google,
    • Hygiène : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Installation au sol
    • Grand volume d'eau de chasse : 6 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124090000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 01240900001
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Starck-3-Floorstanding-toilet-560-mm-012409
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFloorstanding toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)26.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures