Publier vos produits
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

Traduit par Google,

  • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
  • Installation murale

Spécification
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Spécifications techniques
  • Réference unique.starck-3-siphon-cover-086518
  • Famille de produitsStarck 3
  • Groupe de produitsSiphon cover
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)165
  • Profondeur (mm)160
Liens
En rapport
  • Poids net (Kg)31.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures