Publier vos produits
Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, 650 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Hygieneglaze, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2181092000
Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, 650 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Hygieneglaze, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2181092000
Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, 650 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Hygieneglaze, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2181092000
Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, 650 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Hygieneglaze, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2181092000
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, 650 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Hygieneglaze, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2181092000

    • Email céramique antibactérien : 99,9 % des bactéries sont inhibées après 24 heures (HygieneGlaze)
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation à poser
    • Pour réservoir
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    Spécification
    • Duravit Starck 3 Cuvette sur pied pour réservoir, Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Ecoulement libre, Pour réservoir, Matériel de fixation incl. - 2181092000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)31.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet