Publier vos produits
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
Starck rectangular bathtub 700342
    DURAVIT AG

    Starck rectangular bathtub 700342

    Traduit par Google,

    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • En plastique résistant aux chocs et aux chocs avec une surface agréablement chaude, lisse et non poreuse (acrylique sanitaire)
    • L'appui-tête moulé offre un soutien parfait pour votre tête, avec une position inclinée confortable
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit Starck Bathtub, Rectangular, 1500x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 121 l, Internal depth: 460 mm, Height with panel: 600 mm - 700342000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-rectangular-bathtub-700342
    • Famille de produitsStarck
    • Groupe de produitsbathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)700
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)26.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures