Publier vos produits
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438
    DURAVIT AG

    Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072438

    2.9 sur 5 étoiles2.9(14 Avis)
    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • Sans trop-plein

    Spécification
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0724380000
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 380 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Left, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Right, Overflow: No, WonderGliss, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 07243800001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072438
    • Famille de produitsVero Air
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment