Publier vos produits
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453
    DURAVIT AG

    Viu Hand Rinse Bathroom Sink 234453

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • Y compris robinet de chasse avec couvercle en céramique dans la couleur du lavabo : le lavabo et le couvercle se fondent visuellement en une unité parfaite
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Installation murale
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit Viu Hand Basin, width/length: 530 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. push button drain assembly, Inkl. keramische Ventilabdeckhaube, Underside fully glazed - 2344530000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viu-hand-rinse-bathroom-sink-234453
    • Famille de produitsViu
    • Groupe de produitsbathroom sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment