Publier vos produits
Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet Chromé brillant – WA2400001
Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet Chromé brillant – WA2400001
Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet Chromé brillant – WA2400001
Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet Chromé brillant – WA2400001
    DURAVIT AG

    Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet Chromé brillant – WA2400001

    • Adapté aux robinetteries 1 trou
    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Durable et hygiénique : une cartouche céramique efficace et durable
    • Flexibles de raccordement
    • Garniture de vidage avec tirette pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve
    • Grande longueur de bec (128 mm) pour plus de confort lors de la toilette
    • Orientation simple et précise du jet grâce à une rotule
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Une poignée
    • Économie d'eau : débit maximal de 5 litres par minute (à 3 bars)
    Spécification
    • Duravit Wave Mitigeur monocommande de bidet, Chromé, Hauteur: 137 mm, Longueur de bec: 128 mm, Cartouche céramique, Type de raccordement alimentation eau: Flexibles de raccordement, Dimensions raccordement flexible: 3/8", Débit (3 bars): 5 l/min, Type de jet: Jet normal, Mousseur avec rotule, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Avec tirette et garniture de vidage - WA2400001010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wave-single-lever-bidet-mixer-chrome-high-gloss-wa2400001
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsBidet mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)137
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)152
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap