Publier vos produits
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    Traduit par Google,

    • Surface chromée facile d'entretien et durable
    • Nettoyage facile grâce aux picots en silicone : éliminez les dépôts calcaires en essuyant délicatement avec la main
    • Angle de la pomme de douche réglable (+/- 20°)

    Spécification
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.without-showerhead-uv0660
    • Famille de produitsWithout
    • Groupe de produitshand shower set
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Poids net (Kg)4.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers