Publier vos produits
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier
Big Orbi Chandelier

    Big Orbi Chandelier

    Traduit par Google,

    Le lustre Big Orbi est un lustre composé de quatre globes en verre opale soufflé à la main, disposés en orbite autour d'une âme centrale en laiton massif. Chaque globe mesure 20 cm de diamètre, soit plus que ceux du lustre Orbi, ce qui confère au luminaire une envergure de 74 cm et une présence imposante. Le verre opale diffuse la lumière de façon homogène, et l'âme en laiton est disponible en finition laiton, nickel ou noir.

    Le luminaire Big Orbi est équipé de quatre douilles E26 d'une puissance maximale de 15 watts chacune et est compatible avec un variateur. D'une hauteur de 33 cm (13 pouces), il peut être étendu jusqu'à 79 cm (31 pouces) grâce à des rallonges optionnelles, ce qui le rend idéal pour les salles à manger, les îlots de cuisine, les entrées et les espaces à double hauteur. Un cache-plafond plat est inclus de série, et un système de suspension droite est disponible en option pour les plafonds inclinés. Il convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, notamment les hôtels, les restaurants et les boutiques. Une version plus compacte, le lustre Orbi, est également disponible.

    Spécification
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13"- 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.big-orbi-globe-chandelier
    • Famille de produitsBig Orbi Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)29
    • Profondeur (pouces)29
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit