L'applique double Cap de 15 cm (6 pouces) est une applique murale à deux globes qui reprend la silhouette classique du design du milieu du siècle et la réalise en laiton massif avec des globes en verre soufflé à la main. Chaque globe mesure 15 cm (6 pouces) de diamètre et l'ensemble repose sur une plaque de fixation ronde de 12,5 cm (5 pouces). La hauteur totale est de 45 cm (18 pouces) et la projection du mur est de 19 cm (7,5 pouces). Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noire et pèse 1,4 kg (3 livres).
Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de neuf watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son installation peut être réalisée horizontalement ou verticalement, ce qui la rend idéale pour encadrer une coiffeuse, une table de chevet ou éclairer un couloir ou un hall d'hôtel. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Également disponible en 14 coloris sous le nom de Color Cap Double Sconce 6" et avec un seul globe sous le nom de Cap Sconce 6".