Publier vos produits
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"

    Cap Double Sconce 8"

    Traduit par Google,

    L'applique double Cap 8" est une applique murale d'inspiration moderne du milieu du siècle, composée de deux globes en verre de 20 cm fixés sur des supports en laiton le long d'une tige unique, elle-même fixée à une plaque de 12,5 cm. D'une longueur totale de 61 cm et d'une profondeur de 24 cm, elle pèse 1,8 kg. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Les globes diffusent une lumière douce et homogène dans toutes les directions, et l'applique peut être installée verticalement ou horizontalement.

    Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Installez-la horizontalement au-dessus d'un miroir de salle de bain ou d'un lavabo, verticalement par paire de part et d'autre d'un miroir ou d'une tête de lit, ou encore le long d'un mur dans une salle de restaurant, un couloir d'hôtel ou un hall d'accueil. Les appliques simples, suspensions et plafonniers assortis de la collection Cap permettent d'harmoniser l'éclairage de l'ensemble du projet.

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap-globe-sconce-ii-8
    • Famille de produitsCap Double Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)9.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis