Publier vos produits
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce
Color Amigo Sconce

    Color Amigo Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Amigo, d'inspiration moderne du milieu du XXe siècle, est fabriquée en aluminium et laiton de haute qualité. Elle se compose d'un dôme de 15 cm de diamètre sur une plaque de fixation ronde de 12,5 cm, d'une hauteur totale de 20 cm et d'une profondeur de 17,5 cm. Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, elle pèse 900 g. Ses ampoules, orientées vers le haut ou vers le bas, diffusent la lumière dans les deux directions.

    Cette applique est équipée de deux douilles E26 à culot moyen, supportant chacune une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée seule dans une entrée ou un couloir, ou par paire de part et d'autre d'un miroir ou d'une tête de lit. Elle convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, y compris dans le secteur de l'hôtellerie.

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 8", Depth: 7", Dome: 6", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-amigo-sconce
    • Famille de produitsAmigo Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)7
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures