Publier vos produits
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce

    Color Boom Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Boom, disponible en 4 tailles, apporte une touche de couleur à son abat-jour de style moderne du milieu du siècle. Ce luminaire mural allie un design ludique à une fonctionnalité pratique. Sa douille encastrée, nichée dans un élégant abat-jour conique, dirige une lumière ciblée et précise à travers ce dernier, pour un éclairage de travail efficace.

    Disponible en 14 coloris thermolaqués et trois finitions, cette applique polyvalente s'intègre harmonieusement aux bureaux, chambres et autres espaces résidentiels ou commerciaux. Idéale pour l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'accentuation et la création d'une ambiance moderne et colorée, l'applique Color Boom apporte une touche d'originalité tout en optimisant la fonctionnalité de votre intérieur.

    Spécification
    • Dimensions (4 sizes available)

      Height: 7", Bullet Shade: 7" long x 5" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 40120-0) = 8"
      Depth (SKU: 40120-3) = 11"
      Depth (SKU: 40120-6) = 14"
      Depth (SKU: 40120-10) = 18"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired with a rotary dimmer switch installed on the backplate. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-boom-adjustable-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis