Publier vos produits
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"

    Color Cadbury Sconce 10"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Cadbury de 25 cm (10 pouces) associe un abat-jour en forme de dôme arrondi à un long bras flexible, projetant la lumière vers l'avant et lui conférant l'allure d'une lampe de travail fixe plutôt que d'un plafonnier. Un capuchon intégré en laiton, nickel ou noir coiffe le dôme et fait écho à la plaque arrière circulaire, unifiant l'ensemble dans un design harmonieux et réfléchi.

    Sa longue portée et son dôme orienté vers le bas en font un excellent choix pour les coins lecture, les lampes de chevet et les coiffeuses ou consoles, où la direction de la lumière est aussi importante que le luminaire lui-même. Parfaitement adapté aux intérieurs résidentiels et commerciaux, il peut être utilisé seul ou par paires pour un éclairage mural symétrique. Idéal pour les grands projets hôteliers, les espaces de bureaux et bien plus encore.

    Spécification
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cadbury-dome-sconce-10
    • Famille de produitsCadbury Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)254
    • Largeur (mm)254
    • Profondeur (mm)343
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)9525
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis

    Produits similaires