L'applique murale Color Cadbury Sconce 8" est un modèle à une lumière en aluminium et laiton. Son abat-jour en forme de dôme plein de 20 cm est fixé sur un bras de 26,7 cm de hauteur, à partir d'une plaque de fixation de 14,5 cm, permettant ainsi d'orienter la lumière précisément là où elle est nécessaire. Disponible en 14 coloris avec une finition laiton, nickel ou noire, chaque applique est fabriquée sur commande à Minneapolis.
La lumière diffusée par le dôme est idéale au-dessus des éviers de cuisine, des étagères ouvertes, des lits et des bureaux. Son format compact permet de l'intégrer facilement là où un modèle de 25 cm (10 pouces) encombrerait le mur. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il convient aussi bien aux cuisines et salles de bains qu'aux comptoirs de cafés, chambres d'hôtel et postes de travail de bureaux. Ce luminaire est câblé avec une douille E26 et est compatible avec les ampoules et variateurs muraux.
Également disponible en plus grand format sous le nom de Color Cadbury Sconce 10".