Publier vos produits
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"
Cap Pendant 12"

    Cap Pendant 12"

    Traduit par Google,

    La suspension Cap Pendant 12" est une suspension globe moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 30 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 71 cm. Son poids est de 1,8 kg. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon ; des rallonges permettent d'ajuster la hauteur et une option de suspension droite permet l'installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.

    Ce luminaire suspendu est équipé d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Dans sa plus grande taille, il peut être installé seul au-dessus d'une table à manger, par paire au-dessus d'un îlot de cuisine, ou en rangée dans une salle de restaurant ou un hall d'hôtel. Il est également disponible en 15, 20 et 25 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      28".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cap-globe-pendant-12
    • Famille de produitsCap Pendant
    • Groupe de produitsPendant Lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis