Publier vos produits
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"
Color Cap Sconce 6"

    Color Cap Sconce 6"

    Traduit par Google,

    L'applique murale Color Cap Sconce 6" reprend la silhouette classique du design du milieu du XXe siècle et la réalise en laiton massif avec un globe en verre soufflé à la main. Le globe mesure 15 cm de diamètre et repose sur une plaque de fixation ronde de 14,8 cm de diamètre. D'une hauteur totale de 30,5 cm, elle s'avance de 20 cm du mur. Disponible en 14 coloris et finitions laiton, nickel ou noir, elle pèse 450 g.

    Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de neuf watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, elle convient aussi bien aux salles de bains qu'aux chambres, couloirs et entrées. Son orientation est réglable en hauteur. Elle s'intègre parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux, y compris dans le secteur de l'hôtellerie. Également disponible en trois finitions sous le nom d'applique Cap Sconce 6" et avec deux globes sous le nom d'applique Cap Double Sconce 6".

    Spécification
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-sconce-i-6
    • Famille de produitsCap Sconce
    • Groupe de produitsWall Sconces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit