L'applique murale Color Hemi Sconce 10" est dotée d'un abat-jour demi-rond en aluminium et laiton. Elle dépasse de 15 cm d'une plaque de fixation compacte de 12,5 cm. L'ampoule, placée à l'intérieur du dôme, est légèrement colorée, ce qui teinte la lumière diffusée sur le mur. Son design épuré se résume à une courbe unique, mettant ainsi en valeur la couleur et la finition. Proposée en 14 coloris avec des finitions laiton, nickel ou noir, chaque applique est fabriquée sur commande dans l'atelier Dutton Brown de Minneapolis.
Ce luminaire est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Il convient donc aux salles de bain principales et aux toilettes, ainsi qu'aux tables de chevet et aux couloirs des résidences. Son diamètre de 25 cm (10 pouces) lui permet de s'intégrer parfaitement à côté de grands miroirs et dans les entrées ou les cages d'escalier hautes, où une applique plus petite paraîtrait insuffisante. Dans les espaces commerciaux et hôteliers, son abat-jour orienté vers l'extérieur et sa douille E26 unique en font un choix pratique pour les meubles-lavabos des chambres d'hôtel, les toilettes des restaurants et les installations murales récurrentes dans les couloirs. Il est câblé et compatible avec les ampoules et variateurs compatibles.
Également disponible en applique murale Color Hemi Sconce 8" et en plafonnier Color Hemi Flush Mount 10".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |