Publier vos produits
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce
Color Icon 2 Sconce

    Color Icon 2 Sconce

    Traduit par Google,

    L'applique Color Icon 2 est une réinterprétation moderne du luminaire globe classique. Ce luminaire allie des composants usinés CNC de précision à un élégant cadre en aluminium et deux globes en verre blanc opale soufflés à la main. Polyvalente, elle s'installe horizontalement ou verticalement au mur ou au plafond, idéale pour les coiffeuses, les couloirs et bien d'autres espaces. Grâce à sa polyvalence, cette applique globe d'inspiration Mid-Century Modern apporte une touche contemporaine aux espaces, qu'il s'agisse de restaurants, de résidences ou autres.

    Disponible en trois finitions (laiton, nickel et noir) et en 13 couleurs, il est également idéal pour l'éclairage général d'une salle de bain ou l'éclairage décoratif d'un bureau. Ce luminaire peut être installé au plafond ou au mur, verticalement ou horizontalement, en applique encastrée ou murale.

    Spécification
    • Dimensions 

      Length: 17", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. Can be installed on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Versions are identical.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-icon-2-wall-sconce-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSurface Mounts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis