Publier vos produits
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"
Color Prisma Chandelier 35"

    Color Prisma Chandelier 35"

    Traduit par Google,

    Le lustre Color Prisma est un lustre géométrique en aluminium et laiton massif, orné de cinq globes en verre opale soufflé à la main. Chaque globe mesure 15 cm de diamètre. Le lustre mesure 89 cm de long, 58 cm de large et 46 cm de haut. Il est disponible en 14 coloris et trois finitions thermolaquées : laiton, nickel ou noir.

    Le luminaire Prisma est équipé de cinq douilles E26 d'une puissance maximale de 9 watts chacune et est compatible avec un variateur. Certifié UL pour les pièces humides, il est suspendu à une hauteur réglable de 61 à 107 cm grâce à des tiges d'extension, ce qui le rend idéal pour les salles à manger, les îlots de cuisine, les cages d'escalier et les entrées. Un cache-plafond plat est fourni de série, et un système de suspension droite est disponible en option pour les plafonds inclinés. Il convient parfaitement aux intérieurs résidentiels et commerciaux. Existe également en version plus grande : le lustre Color Big Prisma.

    Spécification
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Fixture Height: 18", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      24" - 42". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      8 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      5 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-prisma-globe-chandelier
    • Famille de produitsPrisma Chandelier
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    • Largeur (pouces)35
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis