Publier vos produits
Dynaco porte sectionnelle I-18 P
Dynaco porte sectionnelle I-18 P
Dynaco porte sectionnelle I-18 P

    Dynaco porte sectionnelle I-18 P

    Dotée d'une isolation de 82 mm, la nouvelle porte sectionnelle DYNACO I-18 P est conçue pour vous offrir une excellente isolation thermique et des économies d'énergie considérables. Grâce à ses caractéristiques innovantes, telles que des joints d'étanchéité étanches en haut et sur les côtés et un joint de bas étanche, vous avez l'assurance de minimiser les courants d'air et la condensation dans votre espace de travail. Cette porte sectionnelle vous permet de contrôler votre environnement intérieur afin de créer des conditions de travail optimales tout en réduisant votre consommation d'énergie.

    La nouvelle DYNACO I-18 P est entièrement personnalisable. Vous pouvez opter pour des fenêtres, choisir parmi onze couleurs standard ou demander une couleur personnalisée peinte en usine. Un large choix de rails et de dimensions est également disponible pour adapter la DYNACO I-18 P à vos besoins d'entrée.

    La porte sectionnelle DYNACO I-18 P offre les mêmes options de design haut de gamme que les modèles Dynaco I-14 P et Dynaco I-14 S. Ainsi, si vous disposez de plusieurs portes sectionnelles, vous pouvez les configurer pour créer une façade harmonieuse.

    Conçue pour répondre aux normes environnementales les plus strictes, la porte sectionnelle DYNACO I-18 P surpasse les exigences actuelles grâce à un coefficient U exceptionnellement bas de 0,4 W/m²K, soit deux fois plus performant qu'une porte sectionnelle standard*.

    *Calcul basé sur une porte sectionnelle DYNACO I-18 P de 5 x 5 m avec un coefficient U de 0,46 W/m²K, comparée à une porte sectionnelle Dynaco I-14 P de 5 x 5 m avec un coefficient U de 1,0 W/m²K.

    Spécification
    • Caractéristiques

      • Dimensions standard jusqu'à (L x H) : 8000 x 6000 mm
      • Épaisseur du panneau : 82 mm
      • Matériau du panneau : Micro-perforé
      • Remplissage : Polyuréthane sans CFC (PUR), ignifuge DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
      • Poids de l'acier : 15 kg/m²
      • Couleur extérieure : 13 couleurs RAL standard
      • Couleur intérieure : RAL 9002
      • Types de rails : Standard : SL ; Optionnel : HL, VL, LL, HHL
      • Fenêtres : Optionnel : FARP, FPRA ou FARS
      • Porte piétonne : Non disponible
      • Fonctionnement électrique : Optionnel : Fonctionnement automatisé, Contrôle d'accès, Fonctions de sécurité
      • Ouverture Vitesse d'ouverture : IDO7 : 0,25 m/s ; IDO7 HD : 0,18 m/s ; IDO7 2H : 0,5 m/s ; Vitesse de fermeture : 0,25 m/s. Durée de vie estimée : Porte : 200 000 cycles ou 10 ans (avec programme d'entretien/remplacement) ; Ressorts : 20 000 cycles. Utilisation : Intérieur/extérieur, tous types de bâtiments industriels nécessitant une isolation renforcée. Technologie : Équilibrage par ressorts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dynaco-i-18-p
    • Famille de produitsIndustrial Doors
    • Groupe de produitsOverhead Sectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors