Ces protège-gouttières robustes en acier expansé revêtu de poudre sont fabriqués par EZ Gutter, le leader de la protection des gouttières. Conçus spécialement pour s'adapter aux gouttières résidentielles de 12,7 cm, les protège-gouttières étanches EZ-Zip sont faciles à installer. Aucune vis ou fixation n'est nécessaire. Il suffit de poser l'arrière de l'écran sur le cintre sous le bord du toit, puis de pousser l'avant de l'écran vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille dans façade de gouttière Chaque section de 4' est encochée pour un chevauchement de 3/4". Le maillage serré empêche les débris d'entrer tout en laissant passer l'eau de pluie. Conçus pour rester en place par mauvais temps, les protecteurs se détachent facilement pour l'entretien. Une fois installée, chaque boîte de protections couvrira 40 pieds de gouttière. Fabriqué aux Etats-Unis
Comme présenté sur Amazon.com
#EZGutterGuard #AluminumGutterGuard
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |