Il a un bord avant en aluminium solide et une bande solide mise à jour à l'arrière et s'installe avec une tension de ressort pour le maintenir en place. Cette protection légère en aluminium au fini usiné fonctionne bien dans les charges de débris légers.
Aucune vis n'est nécessaire. Chaque section est encochée pour un chevauchement de 3/4 de pouce. L'aluminium expansé robuste ne rouille pas et ne pourrit pas. Conçus pour rester en place par mauvais temps, les protecteurs se détachent facilement pour l'entretien. Le maillage serré empêche les débris d'entrer tout en laissant passer l'eau de pluie. Chaque boîte de gardes couvrira 40 pieds de gouttière.
Les protège-gouttières EZ-Quick-10 sont conçus pour s'adapter à la plupart des gouttières de 5" utilisées dans plus de 80 % des maisons d'aujourd'hui.
Comme présenté sur Amazon.com
#EZGutterGuard #AluminiumGutterGuard
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |