Publier vos produits
Cabin KB-30 Type E

Cabin KB-30 Type E

Traduit par Google,
Porte : équipée de deux jeux de charnières fonctionnelles et d'une main courante verticale en acier inoxydable disponible en quatre tailles S, M, L, XL. Système de signalisation de fermeture de porte avec la LED rouge. Serrure WC avec ouverture d'urgence de l'extérieur - en acier inoxydable. Portes en panneaux de particules de 28 mm laminés des deux côtés avec une feuille de mélamine, couleur sélectionnée sur la carte d'échantillons du fabricant. Système de parois : les parois des cabines sont en panneaux de particules de 28 mm laminés des deux côtés avec une feuille de mélamine, couleur sélectionnée sur la carte d'échantillons du fabricant. Les chants verticaux des murs recouverts de profilé aluminium laqué polyester, le tout protégé par des barres PVC 2mm. Pieds de fixation - pièces moulées en aluminium verni. Caractéristiques : Les panneaux de particules résistent à l'abrasion, aux rayures, aux températures. Structure de surface : lisse, nacrée, grain de bois. Il est certifié par le Département de Recherche et de Certification « ZETOM » à Katowice, Pologne. Certificat d'hygiène délivré par l'Institut de médecine maritime et tropicale de Gdynia, Pologne. Accessoires optionnels : porte-papier hygiénique et cintre en acier inoxydable. Application: Les locaux d'hygiène et d'assainissement, en particulier dans les lieux nécessitant une esthétique élevée et une fabrication de qualité
Spécifications techniques
  • Réference unique.KB-30E
  • Famille de produitsSystems Cabin
  • Groupe de produitsWc Cabin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2050
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMur Rideau