Publier vos produits
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Systèmes de barres omnibus à goulottes (630A-6300A)

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Les systèmes de canalisations électriques (barres omnibus E-Line CR : barres omnibus en résine coulée) assurent le transport et la distribution du courant électrique entre 630 A et 6 300 A. Protection antidéflagrante et compatible avec les modules de barres omnibus E-Line KX. Indice de protection IP 68. Le matériau synthétique « DUROCOMP », composé de minéraux de silicium purs spécialement sélectionnés et de résine époxy, offre une résistance mécanique et thermique élevée, protégeant ainsi les barres omnibus E-Line CR des chocs extérieurs.
    Spécification
      • Classe de protection IP68 et IP69k
      • Options de conducteurs 3, 4, 4,5, 5 et 6
      • Option de terre propre
      • IEC 60331-1 3 heures de courant continu en cas d'incendie
      • Conformité aux exigences sismiques selon IEC 60068-3-3 ; Conforme aux normes IEC 60068-2-57 et IEEE 693
      • Résistance au feu de 3 heures selon la norme ISO 834
      • Continuité du courant E60 et E120 en cas d'incendie selon la norme DIN 4102-12
      • Classe de protection ATEX
      • Indice de protection IP 68 pour environnement extérieur
      • Résistant à la corrosion
      • Résistant aux produits chimiques
    • Résistant aux nuisibles
    • Utilisable en milieu tropical
    • Haute résistance mécanique
    • Sans effet de pile
    • Haute résistance aux courts-circuits
    • Résistant au feu
    • Continuité du courant en cas d'incendie
    • Compatible avec les modules E-Line KX
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-Busbar
    • Famille de produitsBusbar
    • Groupe de produitsE-LINE CR
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique