Publier vos produits
Éclairage EAE - BLOOM ENCASTRÉ
Éclairage EAE - BLOOM ENCASTRÉ
Éclairage EAE - BLOOM ENCASTRÉ
    EAE Group

    Éclairage EAE - BLOOM ENCASTRÉ

    4.4 sur 5 étoiles4.4(15 Avis)
    BLOOM V6 n'est pas qu'un simple luminaire, c'est une œuvre d'art lumineuse qui allie esthétique et efficacité. Des hôpitaux aux écoles, des bureaux aux commerces, son design moderne et sa technologie LED de pointe font toute la différence. Ses lignes épurées apportent une touche d'élégance, tandis que son diffuseur opale anti-éblouissement assure une diffusion de la lumière parfaitement équilibrée. Donnez vie à vos espaces avec BLOOM V6, la lumière dans toute sa simplicité.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en tôle

      Diffuseur : Diffuseur opale

      Angles optiques : -

      Indice de protection : IP20

      Classe de résistance aux chocs IK : IK02

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Puissance : 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : > 80Plage de températures de fonctionnement : -20 °C / +40 °CCouleur du boîtier : RAL 9003Installation : encastrée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bloom_recessed_mounted
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique