Publier vos produits
Éclairage EAE - BLOOM S MONTAGE EN SURFACE
Éclairage EAE - BLOOM S MONTAGE EN SURFACE
    EAE Group

    Éclairage EAE - BLOOM S MONTAGE EN SURFACE

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Avec son design minimaliste, son boîtier aux finitions impeccables et sa diffusion homogène de la lumière sans éblouissement grâce à son diffuseur opale, BLOOM est idéal pour l'éclairage des bureaux, hôpitaux, écoles et commerces. Ses surfaces lumineuses, aux dimensions variées, s'adaptent aux plafonds modulaires.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en tôle

      Diffuseur : Diffuseur en polystyrène opale

      Puissance : 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Source lumineuse : LED SMD

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Indice de protection : IP20

      Température de couleur : Blanc chaud / Blanc naturel / Blanc froid

      IRC : > 80

      Installation : Montage en surface

      Couleur du boîtier : RAL 9003

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bloom_s_surface_mounted
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique