Publier vos produits
Éclairage EAE - DOWNLED V2 MONTAGE EN SURFACE
EAE Group

Éclairage EAE - DOWNLED V2 MONTAGE EN SURFACE

Le luminaire encastré DOWNLED IP20, à montage en saillie, offre une efficacité lumineuse élevée et permet de réaliser d'importantes économies par rapport à l'éclairage traditionnel. Grâce à sa source lumineuse située en profondeur, il ne provoque aucun éblouissement. Son faisceau lumineux symétrique crée un effet de lumière flottante, comme suspendu au plafond.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Diffuseur opale encastré

    Indice de protection IP : IP20

    Résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 17 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9016

    Type de montage : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.downled_v2_surface_mounted
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique