Publier vos produits
Éclairage EAE - ORION
EAE Group

Éclairage EAE - ORION

ORION, qui se distingue par sa nouvelle génération d'infrastructures LED conviviales, est idéal pour l'éclairage de zones telles que les cages d'escalier, les couloirs, les locaux techniques, les entrepôts, etc. Grâce à son indice de protection IP66, ORION peut être utilisé en toute fiabilité dans les environnements humides. Outre son élégance et sa simplicité, il offre un éclairage plus homogène en adoucissant la lumière grâce à son diffuseur opale.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en plastique injecté

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 18 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : RAL 9016

    Installation : Montage en saillie

Spécifications techniques
  • Réference unique.orion
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique