Publier vos produits
Éclairage EAE - FLEXBAR
EAE Group

Éclairage EAE - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 est un éclairage indirect LED qui confère aux intérieurs une allure à la fois esthétique et fonctionnelle. Sa structure flexible facilite son installation sur diverses surfaces et sa conception simple garantit économie et durabilité. Modulaire, FLEXBAR permet d'ajuster le nombre de modules et d'obtenir ainsi différents flux lumineux.
Spécification
  • Boîtier : Injection plastique

    Diffuseur : Diffuseur opale / Diffuseur transparent

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Puissance : 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Tension d'entrée : 24 V CC

    Température de couleur : Blanc froid / Blanc chaud / Blanc naturel

    IRC : > 80

    Installation : Éclairage indirect

Spécifications techniques
  • Réference unique.flexbar
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsCove Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique