Publier vos produits
Éclairage EAE - CADRE
Éclairage EAE - CADRE
    EAE Group

    Éclairage EAE - CADRE

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Avec son esthétique rectangulaire et son design élégant, STL FRAME insuffle un dynamisme unique aux espaces grâce à ses lignes épurées. Son diffuseur opale anti-éblouissement minimise l'éblouissement et assure un éclairage homogène.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

      Diffuseur : Diffuseur opale

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Puissance : 96 W (40 x 120) / 108 W (60 x 120)

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Température de couleur : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

      IRC : ≥ 80

      Indice de protection : IP20

      Installation : Suspension / Montage en saillie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.frame
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique