Publier vos produits
Éclairage EAE - GALIS NG
EAE Group

Éclairage EAE - GALIS NG

Le GALIS NG, avec son boîtier à indice de protection IP élevé, est idéal pour les parkings, les entrepôts et les zones humides. Sa face avant, disponible en verre dépoli ou transparent, est en verre trempé résistant aux chocs et aux fissures. Il peut être câblé en série avec passage de câbles.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Diffuseur : Verre transparent

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Couleur du boîtier : RAL 9006

    Plage de température de fonctionnement : -25 °C / +40 °C

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.galis_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique