Publier vos produits
Éclairage EAE - HBL V6
EAE Group

Éclairage EAE - HBL V6

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Grâce à sa technologie LED améliorée, le luminaire HBL V6 révolutionne l'éclairage industriel en s'imposant comme une solution d'avenir pour les grandes hauteurs. Ses performances élevées et son prix abordable répondent aux besoins des installations industrielles, tandis que sa puissance réglable en fait un luminaire polyvalent et adaptable à différentes exigences. Disponible en versions 109 W, 144 W et 178 W, il permet, en fonction des conditions ambiantes, d'obtenir différents niveaux d'éclairage avec un seul luminaire pour les entreprises et les bâtiments industriels.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : PC

    Angles optiques : 60° / 90°

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 109 W / 144 W / 178 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +45 °C

    Couleur du boîtier : RAL 7022

    Installation : Montage en saillie / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.hbl_v6
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique