Publier vos produits
Éclairage EAE - ORI PETIT
EAE Group

Éclairage EAE - ORI PETIT

ORI se décline en deux versions : Small et Small Dark. Avec sa taille minimaliste, ORI apporte une touche d'élégance à vos espaces architecturaux. Outre une diffusion de lumière claire grâce à sa source lumineuse positionnée en profondeur, ORI, qui peut également fournir un éclairage avec réflecteur foncé, minimise l'éblouissement.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Système optique : Réflecteur

    Angles optiques : 24° / 36°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Flux lumineux : 627 lm / 797 lm / 954 lm / 1108 lm / 1370 lm

    Source lumineuse : COB LED

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005

    Type de montage : Plaque de plâtre

Spécifications techniques
  • Réference unique.ori_small
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique