Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT NG
EAE Group

Éclairage EAE - PROLIT NG

La lampe Prolit V.3 est conçue pour tous les types d'éclairage extérieur. Son nouveau boîtier, son électronique optimisée, son flux lumineux étendu et ses options optiques lui confèrent une longue durée de vie. Avec une efficacité énergétique de 146 lm/W, elle est idéale pour les applications d'éclairage conventionnelles et celles nécessitant une réduction des coûts.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

    Angles d'optique : Lentille 10° / Lentille 16° / Lentille 27° / Lentille 52° / Lentille 98° / Lentille asymétrique

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K 5700K

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +55 °C

    Couleur du boîtier : ALZ90F + MW 3004 (NOIR)

    Installation : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique