Publier vos produits
Éclairage EAE - SATURN V5
EAE Group

Éclairage EAE - SATURN V5

SATURN est un luminaire au design intemporel qui offre une grande fonctionnalité grâce à sa conception minimaliste. Doté d'une source lumineuse LED de 16 W, il est à la fois écoénergétique et s'adapte à tous les projets nécessitant une solution économique. Un détecteur de mouvement et un kit d'éclairage de secours sont disponibles en option. Idéal pour éclairer les cages d'escalier, les couloirs, les locaux techniques, les entrepôts, etc.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK10

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 16 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +35 °C °C

    Couleur du boîtier : RAL 9016

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.saturn_v5
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique