Publier vos produits
Éclairage EAE - STL ENCASTRÉ
EAE Group

Éclairage EAE - STL ENCASTRÉ

Grâce à sa structure modulaire, le luminaire encastré STL peut fonctionner individuellement ou être agencé en longues lignes continues. Son diffuseur opale assure une lumière homogène et confortable pour les yeux.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Indice de protection : IP20

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80 > 90

    Installation : Encastrée

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Spécifications techniques
  • Réference unique.stl_recessed
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique