Publier vos produits
Éclairage EAE - VALERIA
EAE Group

Éclairage EAE - VALERIA

VALERIA offre une solution d'éclairage adaptée aux grands espaces. Sa structure robuste, sa résistance aux chocs IK08 et son indice de protection IP66 en font un choix idéal pour l'éclairage extérieur à long terme. Ses applications sont multiples : installations sportives, aires de trafic aéroportuaires, zones de chargement portuaires et tunnels.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé transparent

    Angles optiques : 90° / 60°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : 9005

    Installation : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.valeria
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique