Publier vos produits
model SRM4_Single suction multi-wing fan

model SRM4_Single suction multi-wing fan

Traduit par Google,
■Utilisation ①Pour la climatisation, l'alimentation et l'évacuation des bâtiments, la ventilation ②Pour le soufflage et l'émission de divers équipements, le refroidissement ③Autre pour l'air général et l'évacuation ■Caractéristiques ①Équipé d'un moteur Topperner en standard (0,75 kW~75 kW) ②Faible bruit ③Manipulation facile (un roulement de type coussinet avec d'excellentes caractéristiques d'alignement automatique est utilisé pour le roulement.)
Spécification
  • ■Standard Specifications [Handling liquid] Clean air (Temperature: 110 to 40°C, Humidity: 85% or less) [Structure] Impeller: Multi-blade Bearing: Ball bearing unit [Material] Casing: SPCE or SPCC(NO.1-NO.4 1/2) : SPHC(NO.5-NO.10) Impeller : SPGD(NO.1-NO.4 1/2) : SPCC or SPHC(NO.5-NO.10) Spindle: S45C [Motor] Phase and number of poles: 3-phase, 4/6-pole Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW) :200/400V(45~55kW) Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors) Efficiency: IE3(0.75kW or higher) : Less than IE1(0.4kW) [Installation method] NO.1-NO.7: Floor-mounted/Ceiling-mounted NO.8-NO.10: Floor-mounted [Installation location] Indoors
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-srm4
  • Famille de produitsFan
  • Groupe de produitsSingle suction multi-wing fan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilateurs de ventilation

Disponibilité de la région

Asie
Japon