Publier vos produits
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
    Ecophon

    Ecophon Focus™ B

    Traduit par Google,

    Pour les applications où la profondeur globale minimale possible du système est requise. Les carreaux sont collés bord à bord directement sur la surface du soffite, créant un plafond d'aspect lisse. Les bords biseautés créent une rainure étroite entre chaque carreau. Les dalles ne sont pas démontables. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Le poids est d'environ 2,5 kg/m². Ecophon recommande Connect Absorber Glue pour une installation simple et rapide.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-b
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels