Publier vos produits
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Dg

    Traduit par Google,

    Pour les applications où un plafond suspendu démontable unique est requis. La conception des bords du système dissimule les bords de support du carreau et crée un aspect flottant distinctif. La grille de suspension se trouve à environ 14 mm au-dessus de la surface visible de la dalle, ce qui donne l'impression que chaque dalle est suspendue individuellement. Les dalles sont facilement démontables même dans les zones où la profondeur totale du système est très faible. Les systèmes se composent de dalles Ecophon Focus™ Dg et de systèmes d'ossatures Connect™, avec un poids approximatif de 3-4 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé. La tuile est brevetée aux États-Unis et en instance de brevet en Europe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-dg
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels