Publier vos produits
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Ds

    Traduit par Google,

    Pour les applications où un plafond suspendu avec une grille cachée est nécessaire, mais où les dalles individuelles doivent être facilement démontables. Ecophon Focus™ Ds a une grille dissimulée et une conception de bord symétrique, permettant un assemblage, une intégration des luminaires et une ventilation plus faciles. Le plafond a un aspect uniforme, les bords biseautés formant une rainure discrète entre les dalles. Les dalles sont facilement démontables. Les systèmes se composent de dalles Ecophon Focus™ Ds et de systèmes d'ossatures Connect™, avec un poids approximatif de 3-4 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé. Le système est breveté.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-ds
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels