Publier vos produits
Ecophon Focus™ Ds Level Change
Ecophon Focus™ Ds Level Change
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Ds Level Change

    Traduit par Google,

    Ecophon Focus™ Ds Level Change est utilisé pour créer des transitions faciles et rapides entre différents niveaux de plafond, soit pour s'adapter à diverses installations de service dans le vide du plafond, soit pour ajouter de la forme et de la structure à la pièce. Les dalles Focus™ Ds Level Change sont démontables. Le système se compose de dalles Focus™ Ds et de quatre articles Connect™. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé. Le système est breveté.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-ds-level-change
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels