Publier vos produits
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
    Ecophon

    Ecophon Focus™ E

    Traduit par Google,

    Pour les applications où un plafond suspendu attrayant est requis et où le retrait facile des dalles individuelles est essentiel. Ecophon Focus™ E a une grille visible encastrée et une conception de bord tégulaire, créant un plafond avec un effet d'ombre qui accentue chaque dalle et dissimule partiellement le système de grille. La surface visible de chaque carreau est à 10 mm sous la grille. Chaque dalle est facilement démontable. Les systèmes se composent de dalles Ecophon Focus™ E et de systèmes d'ossatures Connect™, d'un poids approximatif de 3 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-e
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels