Publier vos produits
Ecophon Focus™ Edge 500
Ecophon Focus™ Edge 500
Ecophon Focus™ Edge 500
Ecophon Focus™ Edge 500
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Edge 500

    Traduit par Google,

    Ecophon Focus Edge™ 500 est un système utilisé comme unité(s) suspendue(s) dans des applications où l'installation d'un plafond mur à mur n'est pas possible ou souhaitée, mais où une bonne absorption acoustique est toujours nécessaire. De telles applications sont, par exemple, sur une certaine surface dans une pièce plus grande ou dans le cas de systèmes de refroidissement ou de ventilation en béton qui ne permettent pas une couverture complète du plafond. Le système se compose du profil Connect Edge 500, du coin Connect Edge 500 et d'accessoires Connect™ supplémentaires, qui forment ensemble une garniture de périmètre bien conçue. Le profilé est fabriqué en aluminium extrudé, tandis que les angles sont en zinc moulé. Les deux ont un revêtement en poudre structuré blanc 500 pour correspondre à la surface Akutex™ FT White Frost des dalles. Les profils Edge™ et Corners peuvent être installés avec les systèmes Ecophon Focus™ Ds, Dg et E dans des rectangles aux dimensions modulaires. Ecophon Focus Edge™ 500 a un enregistrement de design (Registered Community Design).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-edge-500
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels