Publier vos produits
Ecophon Focus™ Ez
Ecophon Focus™ Ez
Ecophon Focus™ Ez
Ecophon Focus™ Ez
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Ez

    Traduit par Google,

    Focus Ez avec une nouvelle fonctionnalité de conception, pour créer un look nouveau et différent dans le plafond où les demandes sont faites sur une bonne acoustique et l'intelligibilité de la parole. Ecophon Focus™ Ez a une grille visible encastrée avec un design de bord diagonal, créant une nouvelle caractéristique de conception pour le plafond. Chaque dalle est facilement démontable et a une épaisseur de 40 mm. Systèmes de grille Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 5 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Ecophon Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-ez
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels