Publier vos produits
Ecophon Focus™ Flexiform A
Ecophon Focus™ Flexiform A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Flexiform A

    Traduit par Google,

    Le panneau Ecophon Focus™ Flexiform A est livré à plat et formé sur site en forme concave ou convexe (rayon min. 200 mm et rayon max. 10 m) au moyen de profilés spéciaux. Il est idéal pour créer des surfaces avec des courbures spéciales, ou si les dimensions des installations, etc. au-dessus du plafond suspendu ne peuvent pas être prises en compte en utilisant des éléments de plafond préformés. Les panneaux ne sont pas démontables. Le système se compose de panneaux Ecophon Focus™ Flexiform A et de systèmes d'ossatures Connect™. Le poids est d'environ 3 kg/m², selon le mode de pose. Les carreaux sont fabriqués à partir de laine de verre à haute densité qui permet au produit d'être formé à la forme requise. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont naturels. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. Les profilés courbés sont en aluminium.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-flexiform-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels